Publier vos produits
Contact Porte
ELKRON

Contact Porte

Le Contact Porte offre non seulement un monitorage fiable de vos portes et de vos fenêtres en termes de statut “OPEN” (Porte Ouverte) et “CLOSE” (Porte Fermée) et l’alerte de l’Unité de Contrôle du Système en cas d’activités irrégulières. Le Terminal d’Extension intégré permet d’ajouter le dispositif à un capteur raccordé déjà existent.
Spécification
  • Design simple pour un montage aisé sur le châssis de la porte Protection anti-ouverture anti-extraction Détection Batterie faible Terminal d’Entrée Auxiliaire intégré pour une majeure flexibilité en cas d’ajout de Détecteurs raccordés Le Commutateur à Lame intégré et le Contact Externe peuvent être utilises simultanément Aimant très puissant permettant un espace de 30mm entre le Contact Porte et l’aimant même Terminal d’Extension intégré pour une majeure flexibilité en cas d’ajout de détecteurs raccordé LED: Mode Panne et Test Énergie: 2 batteries alcalines AAA Durée de vie de la batterie: > 2 ans Fréquence radio: 868.35 MHz Portée : plus de 300 mètres en plein air Température de fonctionnement: de -20° à 50°C Humidité : jusqu’à 95% sans condensation Dimensions (L x H x P): 135 x 33 x 22 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.DC200
  • Famille de produitsSecurity
  • Groupe de produitsOpening Detector
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)33
  • Largeur (mm)135
  • Profondeur (mm)22
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Code ETIMEC001761
  • Nom ETIMOpening detector for intrusion detection system