Publier vos produits
Clavier de commande LCD soft touch
ELKRON

Clavier de commande LCD soft touch

Clavier de commande LCD soft touch
Spécification
  • Alimentation : 3 batteries lithium CR 123 A 3 V Autonomie batterie : 2,5 ans (valeur typique, possibilité de variation en fonction de l'utilisation) Fréquence radio bidirectionnelle : 2,4 GHz Température de fonctionnement : de -10 °C à +45 °C Dimensions (L x H x P) : 168 x 118 x 24 mm Poids : 300 g Niveau performance : EN50131 Niveau 2 Classe 2
Spécifications techniques
  • Réference unique.KP600D
  • Famille de produitsSecurity
  • Groupe de produitsKeypad
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)118
  • Largeur (mm)168
  • Profondeur (mm)24
En rapport
  • Poids net (Kg)0.3
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Code ETIMEC001526
  • Nom ETIMSwitchgear for intrusion detection system