Publier vos produits
La couverture à joint debout
La couverture à joint debout
La couverture à joint debout
La couverture à joint debout
La couverture à joint debout
La couverture à joint debout
La couverture à joint debout
La couverture à joint debout
La couverture à joint debout
La couverture à joint debout
    elZinc

    La couverture à joint debout

    Revêtement architectural traditionnel pour couverture composé de bacs en elZinc sur ossature rapportée en bois ou en métal. Un profil qui s’adapte aux formes les plus complexes.

    Une étanchéité optimale est garantie grâce au double sertissage des reliefs longitudinaux.

    En rénovation ou en construction neuve, sur un immeuble haussmannien ou sur un projet contemporain, le système de couverture à joint debout compose avec tous les styles architecturaux.

    Concevoir son projet de toiture avec les solutions elZinc®, c’est associer la fiabilité d’un système reconnu et l’élégance d’un matériau de qualité remarquable.

    Spécification
    • Revêtement architectural traditionnel, le système à joint debout est composé de bacs en zinc laminé selon la norme EN988 et ASTM B69-13.

      Couverture plane, cintrée ou gironnée : la flexibilité du système permet une grand variété esthétique.

      • Largeurs habituelles du bac  : Entraxe 430mm (avec bobine de 500mm de large), 580mm (avec bobine de 650mm de large)
      • Epaisseurs habituelles : 0,65mm - 0,7mm - 0,8mm
      • Hauteur du joint : 25mm
      • Longueur de panneau sur toiture plane : 15m maximum pour une pente 5% ≤ p ≤ 20%  // 13m maximum pour une pente 20% ≤ p ≤ 60% - 10m maximum pour une pente 60% ≤ p≤ 173% // 6m maximum pour une pente 173% ≤ p
      • Longueur de panneau sur toiture cintrée :  20m máximum 

      Géométrie de la couverture:

      – Toutes les formes

       – Pente minimale de 5% obligatoire

       Support autorisé:

      – Pose sur voligeage continu en bois compatible avec le zinc (sapin, épicéa ou pin sylvestre ayant subi un traitement fongicide et insecticide).

      – Support ventilé avec lame d’air en sous-face du voligeage.

      Contraintes climatiques:

      – Installation dans toutes les régions vent selon la NV65. Particulièrement adapté aux régions de climat rigoureux, le joint debout offre une étanchéité maximale. 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.standing_seam
    • Famille de produitsZinc roofing systems
    • Groupe de produitsTraditional roofing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-11
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)25
    En rapport
    • Matériel principalZinc
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Code CSI MasterFormat 201407 64 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
    • Numéro OmniClass23-13 37 13
    • Titre OmniClassExterior Wall Cladding