Publier vos produits
N-BAND ACCESS 2000mm NATUREL-11
N-BAND ACCESS 2000mm NATUREL-11
N-BAND ACCESS 2000mm NATUREL-11
    EMAC

    N-BAND ACCESS 2000mm NATUREL-11

    Novoband Access est un profilé fabriqué en aluminium naturel conçu pour être placé comme élément d’orientation et de guidage pour des personnes malvoyantes dans le Système d’Accessibilité et de Sécurité Universelle d’Emac®. Ce profilé est installé de manière simple sur un pavement achevé. De grande résistance, il permet le passage de trafic intense et sert aussi bien de guidage pour des personnes non-voyantes ou malvoyantes que pour indiquer des dangers potentiels.

    Contactez EMAC

    Spécification
    • Profilé podotactile en aluminium naturel en forme de bande, de 30 mm de largeur, qui permet de créer un chemin accessible, ainsi que des avertissements de danger. Les hauteurs disponibles sont 3 y 5 mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.NPLEAL
    • Famille de produitsAccessibilité
    • Groupe de produitsPodotactile
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-22
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)30
    • Profondeur (mm)2000
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
    • Classification IFCFloor
    • Code ETIMEC001231
    • Nom ETIMMounting aid building technology
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_90_31
    • Description de l'Uniclass 2015Floor and stair trims
    • Code CSI MasterFormat 201401 54 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Construction Aids
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 21 13
    • Titre OmniClassPhysically Challenged Positioning Devices
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes