Publier vos produits
NOVOJUNTA PRO METAL 50 2500 mm
NOVOJUNTA PRO METAL 50 2500 mm
NOVOJUNTA PRO METAL 50 2500 mm
    EMAC

    NOVOJUNTA PRO METAL 50 2500 mm

    Novojunta Pro® Metal 50 est un système de profilés fabriqués entièrement en aluminium pour installer dans les joints de dilatations de jusqu’à 5 cm. Dû à son design, avec des rotules latérales, permet les mouvements multidirectionnels. Sa partie visible striée anti-glissante fait que ce soit un modèle idéal pour poser dans des zones de grands transits, grâce à sa remarquable capacité de charge et sa résistance à l’usure. Le profilé prémonté est pourvu d’entretoises qui maintiennent sa position d’installation fixe. Disponible en couleur naturel. L'installation du système complet est recommandée. Pour plus d'informations, visitez: http://fr.emac.es/ver/2751/sistema-para-junta-estructural.html

    Contactez EMAC

    Spécification
    • Joint structurel renforcé fabriqué en aluminium pour largeur de joint de 50 mm et charge très lourde. Les hauteurs de joint disponibles sont : - 22 mm - 35 mm - 50 mm - 80 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.NJPM50AL
    • Famille de produitsProfils
    • Groupe de produitsJoints de Dilatation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-22
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)190
    • Profondeur (mm)2500
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Systèmes d'assemblage
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code ETIMEG020100
    • Nom ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Description de l'Uniclass 2015Expansion joints
    • Code CSI MasterFormat 201407 95 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Expansion Joint Cover Assemblies
    • Numéro OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Titre OmniClassExpansion and Contraction Joints
    • Code CSI UniFormat IIB1010
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction