Publier vos produits

Canaletto E electric towel warmer with built-in room temperature control

Canaletto E electric towel warmer with built-in room temperature control
    Emmeti SPA

    Canaletto E electric towel warmer with built-in room temperature control

    Traduit par Google,

    Objet tendance au style captivant et original.
    Emmeti avec ses chauffe-serviettes innovants et design est le premier choix pour ceux qui recherchent un termodesign précieux et personnalisable.
    La combinaison de technologies innovantes pour l'émission de chaleur et d'idées à la mode confirme que les produits Emmeti sont le premier choix même pour les clients les plus exigeants.
    Les chauffe-serviettes Canaletto offrent un grand espace pour suspendre et sécher les vêtements et les serviettes.
    L'élégance dans les moindres détails qui garantit un design intérieur sophistiqué.

    Disponible uniquement en Italie.

    Spécification
    • Electric towel warmer with straight horizontal tubes with circular section. Construction in brazed and powder-coated steel, RAL 9016 white color Horizontal pipes: Ø 22 mm Vertical pipes: D-shaped profile, 40 x 30 mm Heating element: cartridge electric resistance Built-in control, with keys and display, for switching on and off and setting the room temperature and operating modes: Comfort, Eco, Antifreeze and Open Window detection. Supplied complete with wall fixing kit and Schuko plug.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Canaletto_E_Control_White
    • Famille de produitsElectric towel warmers
    • Groupe de produitsCanaletto
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCRadiateur électrique
    • Nom UNSPSCRadiators
    • Code UNSPSC40101801
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Description de l'Uniclass 2015Radiators

    Disponibilité de la région

    L'Europe