Publier vos produits
Energy Box Compact - 
Heating/cooling and hot/cold domestic water consumption measuring, 2-way zone valve
Emmeti SPA

Energy Box Compact - Heating/cooling and hot/cold domestic water consumption measuring, 2-way zone valve

Traduit par Google,
Modules compacts de mesure des consommations de chauffage thermique et d'eau sanitaire (avec production centralisée d'eau chaude), équipés de vanne de zone à 2 voies, prédisposés pour l'installation de compteur d'énergie et de compteur volumétrique. La vanne de zone est commandée par le thermostat de contrôle de température de l'unité résidentielle individuelle, ce qui permet une séparation complète de la zone thermique de chaque appartement sur le réseau de distribution centralisé. De plus, pour faciliter l'équilibrage du système de distribution de la copropriété et éviter tout problème de mauvais service causé par le transit de fluide plus important dans certains modules au détriment d'autres, un robinet-vanne de tarage et d'équilibrage est fourni installé sur la ligne d'écoulement de fluide dans le logement afin de garantir le transit du flux de conception pour chaque unité résidentielle individuelle.
Spécification
  • Device designed for the accounting of thermal energy consumption (both in heating and cooling) and centralized sanitary water for a single property unit, assembled in galvanized metal box L = 600 mm for masonry recess, with enamelled frame and colored door white, and equipped with a key lock.

    Composed of:
    -  2-way DN 20 zone ball valve operated by a servomotor powered at 230 V 50 Hz
    - Filter for collecting impurities DN 20
    -  Ball valve DN 20 with integrated check cartridge on the sanitary water lines
    - Calibration DN 20 gate valve and heating / cooling circuit balancing

Spécifications techniques
  • Réference unique.Energy_Box_Compact_4
  • Famille de produitsMetering system
  • Groupe de produitsEnergy Box Compact
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Code Uniclass 2015Ss_60
  • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
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
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit