Publier vos produits
Sandblasted filter with inox steel filter
Emmeti SPA

Sandblasted filter with inox steel filter

Traduit par Google,
Filtre à mailles en laiton femelle - femelle sablé avec collecteur d'impuretés en acier inoxydable, conçu pour protéger les lignes des sédiments et des débris.
Spécification
  • Female - female sandblasted brass mesh filter with stainless steel impurity collector. Available sizes from 1/2" to 2"1/2 Construction: - UNI EN 12165 CW617N brass cap - Body: brass UNI EN 12165 CW617N - Filter: stainless steel Technical data: - Thread F F: ISO 228/1 (DIN 259)
Spécifications techniques
  • Réference unique.Filtro_Y
  • Famille de produitsHeating unit components
  • Groupe de produitsComponents
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-11
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Code Uniclass 2015Pr_65_57_96_99
  • Description de l'Uniclass 2015Y-type water strainers
  • Numéro OmniClass23-27 55 29 17
  • Titre OmniClassY Strainers