Publier vos produits
Termobox for manifold 
310 x 310 x 90
Emmeti SPA

Termobox for manifold 310 x 310 x 90

Traduit par Google,
Boîte en plastique pour collecteur avec couvercle, raccords affleurants à profondeur réglable.
Spécification
  • Plastic box with cover, supplied complete with plastic netting and cover for protaction during site work. Costruction: - Box in ABS - Cover in PS shock – resistant polystyrene Dimension: 310 x 310 x 90
Spécifications techniques
  • Réference unique.Termobox_360
  • Famille de produitsManifold Box
  • Groupe de produitsTermobox
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-03-24
  • Numéro d'édition3
  • Hauteur (mm)310
  • Largeur (mm)310
  • Profondeur (mm)90
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Ss_55_70
  • Description de l'Uniclass 2015Water distribution and supply systems
  • Code CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING