Publier vos produits

Full manual right-angle valve for steel pipe
Emmeti SPA

Full manual right-angle valve for steel pipe

Traduit par Google,

Les vannes et les tétons de réglage sont utilisés pour le raccordement et l'interception des radiateurs, thermoconvecteurs et ventilo-convecteurs fonctionnant à l'eau chaude ou froide ou au glycol. Ils peuvent être installés sur n'importe quel type de tube : tubes en cuivre, en acier galvanisé, en plastique ou multicouches, en utilisant les systèmes d'étanchéité correspondants.

Les vannes Full sont disponibles dans les versions suivantes : Manuelle, Thermostatisable, Thermostatique

– Droit et à angle droit avec tuyau de raccordement en cuivre, PEX, PP multicouche, PB.

– Droit et à angle droit avec tuyau de raccordement en acier.

Spécification
  • Full manually valve for steel pipe. 

    Connection:

    - To radiator: 3/8" or 1/2" M

    - To steel pipe: 3/8" or 1/2" F

    Construction:

    - Body nickel-plated brass TN UNI EN 12165 CW617N
    - Shutter in brass TN UNI EN 12164 CW614N
    - Shutter seal O-ring in EPDM
    - Brass rod TN UNI EN 12164 CW614N
    - Shutter seal O-ring in EPDM
    - Knob in white ABS RAL 9003
    - Nut nickel-plated brass TN UNI EN 12165 CW617N
    - Tang nickel-plated brass TN UNI EN 12164 CW614N

    Technical data:
    - Maximum operating pressure: 10 bar
    - Maximum differential pressure: 6 bar
    - Maximum operating temperature: +100 °C
    - Large capacity

Spécifications techniques
  • Réference unique.Full_manually_right_angle_steel
  • Famille de produitsValves
  • Groupe de produitsFull
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-01-10
  • Numéro d'édition2
Liens
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireABS
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_60
  • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Code CSI MasterFormat 201435 20 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hydraulic Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves