Publier vos produits

Full thermostatizable straight valve for copper pipe, multi-layer, PEX, PP, PB
Emmeti SPA

Full thermostatizable straight valve for copper pipe, multi-layer, PEX, PP, PB

Traduit par Google,
Les vannes et les tétons de réglage sont utilisés pour le raccordement et l'interception des radiateurs, thermoconvecteurs et ventilo-convecteurs fonctionnant à l'eau chaude ou froide ou au glycol. Ils peuvent être installés sur n'importe quel type de tube : tubes en cuivre, en acier galvanisé, en plastique ou multicouches, en utilisant les systèmes d'étanchéité correspondants. Les vannes Full sont disponibles dans les versions suivantes : Manuelle, Thermostatisable, Thermostatique – Droite et Coudée avec tuyau de raccordement en cuivre, PEX, PP multicouche, PB. – Droit et à angle droit avec tuyau de raccordement en acier.
Spécification
  • Full thermostatizable straight valve for copper pipe, multi-layer, PEX, PP, PB. Connection: - To radiator: 3/8” or 1/2" M - To for copper pipe, multi-layer, PEX, PP, PB:24x19 Construction: - Body nickel-plated brass TN UNI EN 12165 CW617N - Collar in PA6 (30% FV) - Shutter in brass TN UNI EN 12164 CW614N - O-ring for shutter steadyng in NBR - Spring in stainless steel AISI 302 - Spindle in stainless steel AISI 304 - Collar for body shutter in brass TN UNI EN 12164 CW614N - O-ring for shutter in EPDM - Washer of lock gasket in brass TN UNI EN 12164 CW614N - Shutter steadyng in NBR - Knob in white ABS RAL 9003 in 2 pieces - Nut nickel-plated brass TN UNI En 12165 CW617N - Tang nickel-plated brass TN UNI EN 12164 CW614N Technical data: - Maximum operating pressure: 10 bar - Maximum differential pressure: 6 bar - Maximum operation temperature: + 100 °C
Spécifications techniques
  • Réference unique.Full_thermostatizable_straight
  • Famille de produitsValves
  • Groupe de produitsFull
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-01-10
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireABS
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes