Publier vos produits
Gaspex pipe in roll
Emmeti SPA

Gaspex pipe in roll

4.1 sur 5 étoiles4.1(10 Avis)
Traduit par Google,

Tube multicouche en rouleau pour installations de distribution de gaz, fabriqué à partir d'un matériau composite au moyen d'un procédé technologiquement avancé par lequel un PE-Xb (polyéthylène réticulé) est combiné avec une âme en aluminium (épaisseur minimale de 0,2 mm) qui est soudé bout à bout et recouvert extérieurement d'une couche en PE-Xb.

Spécification
  • Gaspex multilayer pipe in roll for gas supply installations. Manufactured and certifed by leading international bodies in compliancewith ISO 17484.

    The Gaspex multilayer consists of 5 layers:
    - Internal cross – linked polyethylene pipe (PE-Xb)
    - Connection layer than unites the inner pipe with the aluminium pipe
    - Continuous butt welded aluminium pipe with a minimum thickness of 0.2 mm
    - Connection layer that unites the outer pipe with the aluminium pipe
    - Yellow cross-linked polyethylene (PE-Xb) external pipe

    Technical data:
    - Operating temperature: -20 - 70 °C (UNI 11344)
    -20 - 60 °C (ISO 17484-1 / AS 4176.8)
    - Max operating pressure: 0,5 bar (UNI 11344) / 5 bar (ISO 17484 / AS 4176.8)
    - Linear expansion coefficient: 0.026 mm/m°C
    - Thermal conductivity: 0.45 W/m°C
    - Minumum curve radius: 5 X pipe Ø
    - Surface roughness of the inner pipe: 7 µm

    Dimension available:
    16x2 - 100 meters
    20x2 - 100 meters
    26x3 - 50 meters
    32x3 - 50 meters

Spécifications techniques
  • Réference unique.Gaspex_pipe_roll
  • Famille de produitsMultilayer Pipe
  • Groupe de produitsGaspex
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2018-07-08
  • Numéro d'édition2
Liens
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
  • Code Uniclass 2015EF_55_20
  • Description de l'Uniclass 2015Gas supply
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings