Publier vos produits

Inertial tank EB
Emmeti SPA

Inertial tank EB

Traduit par Google,

Les ballons EB ont été conçus pour intégrer davantage de source d'énergie présente dans le système de chauffage, par exemple : pompe à chaleur, panneau solaire thermique, chaudière à gaz, etc.

Les EB sont fabriqués en carbone S235JR avec une surface inférieure arrondie par emboutissage profond. Les réservoirs sont assemblés avec des équipements automatiques de précision et soudés avec du fil continu dans une atmosphère d'argon et de CO2 avec un couplage de tête.

La chaudière à accumulation, les réservoirs d'accumulation et les échangeurs de chaleur Emmeti satisfont aux exigences de la directive 2014/68/UE DESP « Équipements sous pression » dans les appareils selon l'art. 4 alinéa 3 de la directive précitée, à utiliser avec de l'eau chaude ou froide.

Spécification
  • The EB tanks are suitable for the production hot or cold technical water from different sources of energy, for example: heat pump, thermal solar panel, gas boiler, etc.
    - A heating water tank made of internally painted S235JR and provided with rigid thermal insulation, covered by a grey colored PVC mantel, 70    mm thickness injected polyurethane;
    - Lower fixed serpentine for solar panel connection;
    - Finned cooper serpentine fot the fast production of DHW, integrated with the appopriate fixing flange.

    Features:
    - Hydraulic compensator
    - Heating solar integration
    - Condensation boiler integration
    - Heat pump eventual integration
    - Wood burner eventual integration 
    - Stratification with hydraulic chimney
    - Instantaneous domestic water production
    - Complete hygiene
    - Long duration

    Tank dimensional data (EB300-S15-AS50):
    - Total capacity: 267 liters
    - Height with insulation: 1630 mm
    - Ø with insulation: 640 mm
    - Empty weight: 130 kg

    Tank dimensional data (EB500-S15-AS50):
    - Total capacity: 467 liters
    - Height with insulation: 1680 mm
    - Ø with insulation: 790 mm
    - Empty weight: 150 kg

    Sanitary exchanger tecnical data:
    - Exchanger surface: 5 m²
    - Exchanger water content: 3,5 liters
    - Upper heat exchanger nominal flow rate: 4,3 m³/h
    - Upper heat exchanger pressure drop (referred to nominal flow rate): 4400 mbar
    - Maximum operating pressure of exchanger: 10 bar
    - Testing pressure: 15 bar

    Available models: EB300 S15 AS50 / EB500 S18  AS50

Spécifications techniques
  • Réference unique.Storage_Tank_EB
  • Famille de produitsAccumulation tank
  • Groupe de produitsEB
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-02-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePolyuréthane
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Code Uniclass 2015Pr_60_50_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water tanks and cisterns
  • Numéro OmniClass23-31 29 13
  • Titre OmniClassHot Water Tank Heaters