Les pompes à chaleur de pointe proposées par EMMETI répondent aux exigences élevées de confort et d'efficacité des coûts de maintenance.
MIRAI SMI est une pompe à chaleur conçue et fabriquée au Japon pour garantir la meilleure efficacité et fiabilité de la climatisation aussi bien en été qu'en hiver.
Cette pompe à chaleur allie compacité et exhaustivité, car certains des composants du système thermique avec le réglage relatif, sont déjà intégrés dans cette unité.
Son large éventail de configurations possibles en fait l'unité idéale pour une connexion directe avec divers systèmes tels que : radiateurs de refroidissement et de chauffage, unités thermiques à air (cassettes ou ventilateurs), radiateurs à basse température et échangeurs de chauffage pour la production d'Eau Chaude Sanitaire.
Ce nouveau système facilite les opérations d'installation et de démarrage du système. Le type d'alimentation et les consommations extrêmement réduites le rendent également compatible avec les conditions normales d'alimentation électrique prévues par le gestionnaire, car il est dédié au résidentiel.
La maison est contrôlée facilement et efficacement par une télécommande installée sur la machine, laissant à l'utilisateur la liberté de gérer les temps et les températures de fonctionnement, garantissant un confort maximal et une consommation d'énergie électrique minimale.
S'y ajoutent les avantages typiques de la réalisation d'un système thermique avec des pompes à chaleur, la possibilité de rafraîchir et de chauffer les locaux avec une seule unité, une plus grande fiabilité du produit dans le temps, le respect de l'environnement grâce à l'élimination totale des émissions directes de CO2, la non charges pour : entretien courant, réalisation de systèmes d'adduction de gaz, évacuation des produits de combustion permettant une meilleure sécurité.
La pompe à chaleur MIRAI SMI en version FEBOS-HP peut être contrôlée à distance via des appareils tels que smartphone/tablette ; Application gratuite téléchargeable sur Apple Store et Google Play.
FEBOS-HP est un dispositif EMMETI pour la surveillance des implants résidentiels qui est simple et économique et permet l'activation de la fonction de pompe alimentaire MIRAI SMI, et le contrôle des fonctionnalités relatives, surveiller le flux énergétique et gérer le confort environnemental, directement à travers Tablette et Smartphone, à l'intérieur et à l'extérieur de votre maison.
Avec FEBOS-HP, tous les principaux appareils de climatisation à domicile et les systèmes de production d'eau chaude sanitaire sont surveillés en permanence, afin de maximiser l'efficacité opérationnelle et économique, ainsi que l'enregistrement continu des périodes de fonctionnement et des coûts.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Italie |