Publier vos produits
Inertial Tank ETW
Emmeti SPA

Inertial Tank ETW

Traduit par Google,
Les réservoirs ETW sont parfaits pour le stockage d'eau chaude et froide afin de créer des volants thermiques pour les systèmes de pompe à chaleur. Les accumulations sont en acier au carbone S235JR avec des fonds moulés profonds. L'assemblage s'effectue avec des équipements de précision automatiques et un soudage à fil continu dans une atmosphère d'argon et de CO2 avec des têtes d'accouplement. Les chaudières et ballons de stockage, réservoirs et serpentins Emmeti sont conformes à la directive 2014/68/UE DESP « Equipements sous pression » en application de l'article 4, paragraphe 3 de ladite Directive, pour l'utilisation d'eau chaude ou réfrigérée.
Spécification
  • Insulated vertical accumulations for hot and cold technical water.
    Construction in S235JR steel (Fe 360 B).
    Insulation in rigid expanded polyurethane, thickness 40 mm, foamed directly on the accumulation.
    SKY PVC covering in GRAY color.
    Complies with the European Directive 2014/68 / EU "Pressure Equipment", in application of art. 4 paragraph 3 of the same Directive.

    Tank technical data:
    - Maximum working temperature: 95 ° C.
    - Maximum working pressure: 6 bar.
    - Test pressure: 9 bar.
    - Suitable for operation with water-glycol mixture.

    Available models: ETW 25, ETW 60, ETW 120, ETW 200, ETW 280

Spécifications techniques
  • Réference unique.Inertial_Tank_ETW
  • Famille de produitsAccumulation tank
  • Groupe de produitsETW
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2018-02-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePolyuréthane
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Code Uniclass 2015Pr_60_50_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water tanks and cisterns
  • Numéro OmniClass23-31 29 13
  • Titre OmniClassHot Water Tank Heaters