Publier vos produits

Progress M-M ball valve with butterfly handle
Emmeti SPA

Progress M-M ball valve with butterfly handle

Traduit par Google,
Les vannes Progress d'Emmeti, grâce au système de production hautement automatisé, permettent d'obtenir un standard de qualité élevé, garantissant la constance des caractéristiques constructives et dynamiques des fluides. Chaque vanne produite est testée pendant la phase d'assemblage avec l'utilisation de stations électro-pneumatiques spéciales pour assurer une étanchéité adaptée à toutes les utilisations. Les vannes de progression sont constituées de : - Corps en laiton UNI EN 12165 CW617N - DW - Manchette en laiton UNI EN 12165 CW617N - DW - Bille en laiton UNI EN 12165 CW617N - DW UNI EN 12164 CW617N - DW - Joints à bille en PTFE vierge - Tige en laiton UNI EN 12164 CW617N - DW - NBR 70 Sh A (ASTM D 2240) Joints toriques de tige - Poignée en aluminium moulé sous pression peint - Vis en acier zingué Grâce aux matériaux utilisés, les vannes Progress sont largement utilisées dans de nombreux secteurs techniques : - Systèmes de chauffage - Systèmes de climatisation et d'eau glacée - Systèmes sanitaires - Systèmes d'irrigation - Systèmes d'air comprimé - Systèmes de transport de fluides industriels
Spécification
  • Male - male ball valve for water with black butterfly handle.

    Construction:
    - Body in nickel-plated brass ST UNI EN 12165 CW617N
    - Sleeve in nickel-plated brass ST UNI EN 12165 CW617N
    - ST UNI EN 12165 CW617N chromed brass ball
    - Virgin P.T.F.E ball gasket
    - Brass rod TN UNI EN 12164 CW614N
    - O-ring rod seals in NBR 70 Sh A (ASTM D 2240)
    - Die-cast aluminum handle painted black
    - Zinc-plated steel screw

    Technical data:
    - Operating temperature: from -20 to +120 ° C
    - Total passage

Spécifications techniques
  • Réference unique.Progress_MM_butterfly
  • Famille de produitsWater Valves
  • Groupe de produitsProgress
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-08-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC011343
  • Nom ETIMBall valve
  • Nom UNSPSCBall valves
  • Code UNSPSC40141607
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Description de l'Uniclass 2015Ball valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 15
  • Titre OmniClassBall Valves

Disponibilité de la région

L'Europe