Publier vos produits
Progress straight ball valves 3/4" x 1"
Emmeti SPA

Progress straight ball valves 3/4" x 1"

Traduit par Google,
Vannes à boisseau sphérique droites Progress avec écrou tournant femelle et poignée papillon.
Spécification
  • Progress straight ball valves female-revolving nut with butterfly handle

    Specification:
    - Dimension: 3/4" x 1”
    - Body: Brass NE 12165 CW617N
    - O-Rings: EPDM
    - Butterfly Handle: Aluminium Alloy EN 1706
    - Washer: NBR
    - Maximum operating pressure: 40 bar
    - Operating temperature: -20 °C to 120 °C
    - Thread: ISO 228/1 – Reduced Passage
    - Flow direction: Right or Left

Spécifications techniques
  • Réference unique.Progress_valve_ball_tm3
  • Famille de produitsRegulation Group
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-04-26
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 2015Ss_60
  • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves