Publier vos produits
Topway S Compact
Emmeti SPA

Topway S Compact

Traduit par Google,
Le collecteur de barres Topway, avec sa multitude de composants et d'accessoires, est la solution parfaite aux besoins actuels d'ingénierie du système. Il offre des solutions flexibles pour diverses configurations de système. Ce collecteur permet de régler la température dans n'importe quelle pièce grâce à l'installation d'actionneurs électrothermiques afin de contrôler automatiquement chaque circuit à l'aide d'un thermostat. Une attention particulière a été portée à la rapidité et à la facilité d'installation. Toutes les pièces se combinent facilement les unes avec les autres. Le réglage et le contrôle peuvent être effectués avec précision à l'aide d'appareils de mesure de débit déjà intégrés au collecteur. Les caractéristiques de performance du produit, ainsi que son haut niveau de qualité, assuré par les matériaux utilisés et les contrôles de production exigeants, le rendent fiable et fonctionnel dans le temps, réduisant la maintenance et permettant des économies d'énergie substantielles. Les collecteurs de distribution Topway sont testés à 100 % avant l'emballage.
Spécification
  • Topway S Compact - stainless steel distributio manifolds , 24x19 takeoffs (flow and return) and 3/4" eurocone takeoffs (flow and return) with flow meters The Topway manifold are supplied together with: - Lockshields with flow meters included on inlet (0÷4 l/min) - Manual adjustment valves set up to take thermo-electric heads - Nr.2 blanking plugs 1” complete with o-ring seal - Nr.2 water drain valves 1/2” - Nr.2 double metal holders 1” Technical data: - Stainless steel AISI 304 manifolds with a higt nickel content and cooper-free for incresed corrosion resistance - Seals: peroxide EPDM o-rings - Maximum temperature with flow meters: 90°C - Maximum pressure with flow meters: 6 bar - Head thread: G 1” F - Outlets thread: M 24x19 – 3/4" Eurocone - Takeoffs: 50 mm Advantages: - High resistance material: stainless steel AISI 304 (Brushed finish) for safer use and greater durability - Fixing support supplied - Automatic air vent valves Available sizes: 2÷12 ways
Spécifications techniques
  • Réference unique.Topway_S_Compact
  • Famille de produitsManifold
  • Groupe de produitsTopway
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-07-01
  • Numéro d'édition3
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCÉlément de Débit de Distribution
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Ss_55_70
  • Description de l'Uniclass 2015Water distribution and supply systems
  • Numéro OmniClass23-39 21 13 21
  • Titre OmniClassManifolds
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING