Publier vos produits
Caravaggio hydronic towel warmer
Caravaggio hydronic towel warmer
    Emmeti SPA

    Caravaggio hydronic towel warmer

    Traduit par Google,
    Objet tendance au style captivant et original. Emmeti avec ses chauffe-serviettes innovants et design est le premier choix pour ceux qui recherchent un termodesign précieux et personnalisable. La combinaison de technologies innovantes pour l'émission de chaleur et d'idées à la mode confirme que les produits Emmeti sont le premier choix même pour les clients les plus exigeants. Les radiateurs Canaletto offrent un grand espace pour suspendre et sécher les vêtements et les serviettes. L'élégance dans les moindres détails qui garantit un design intérieur sophistiqué. Disponible en blanc et chrome.
    Spécification
    • Heated radiator (towel warmer) with  horizontal curved tubes with circular section.
      Construction in brazed and powder-coated steel, white RAL 9016 or chrome finish.
      Complies with EN 442-1.
      Horizontal pipes: Ø 22 mm
      Vertical pipes: D-shaped profile, 40 x 30 mm
      Supplied complete with wall fixing kit, breather plug and blind cap.

      Technical data:
      Hydraulic connections: nr. 4 measures ½ "F
      Maximum working temperature: 110 ° C
      Maximum working pressure: 10 bar.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Caravaggio_Hydronic
    • Famille de produitsTowels warmers
    • Groupe de produitsCanaletto
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-06
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Nom UNSPSCRadiators
    • Code UNSPSC40101801
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Description de l'Uniclass 2015Radiators