Publier vos produits
 Emmeti Palladio
 Emmeti Palladio
 Emmeti Palladio
    Emmeti SPA

    Emmeti Palladio

    3.3 sur 5 étoiles3.3(6 Avis)
    Traduit par Google,
    Les radiateurs à colonne Palladio répondent parfaitement à tous les besoins de la culture de chauffage moderne, qu'ils soient utilisés dans des environnements domestiques ou dans des lieux publics. La grande variété de modèles disponibles, associée à la large gamme de couleurs, offre à chaque utilisateur un confort de chauffage maximal. La large surface radiante grâce à ses tubes "delta" exclusifs et les temps de réaction courts garantissent un chauffage rapide des pièces. Les surfaces planes et arrondies rendent le nettoyage du radiateur particulièrement simple et sont donc la solution parfaite même pour les personnes allergiques. Disponible uniquement en Italie
    Spécification
    • Decorative column radiator, totally laser- welded. Delta- profiled cross section of the external columns for the maximized heat output Height: from 155 mm up to 3000 mm, the height of the selected models matches the connecting stubs' spacing of the old- fashioned cast- iron radiators. At Client's wish, each requested height of the radiator can be delivered, in the range between 300 mm and 3000 mm, with 1 mm precision Length: from 200 mm up to 2500 mm (from 4 up to 50 segments). Depending on the radiators' types and sizes, possible integration on one side up to the length of 2000 mm (according to the relevant table). In other cases, the radiators are delivered in separate blocks- plugs, connecting nipples and gaskets inclusive- for self- assembly on the building site; length tolerance: from 0% up to + 1% Depth: 2- columned: 63 mm 3- columned: 101 mm 4- columned: 139 mm 5- columned: 177 mm 6- columned: 215 mm Colour:standard RAL 9016, other RAL colours at request Operating pressure: 10 bar Test pressure: 13 bar Max. temperature: 120°C
    Spécifications techniques
    • Réference unique.emmeti_palladio_column_radiators
    • Famille de produitsR&S
    • Groupe de produits Column radiators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-23
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Description de l'Uniclass 2015Radiators
    • Code CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Numéro OmniClass23-33 15 21 13
    • Titre OmniClassFinned Tube Radiators

    Disponibilité de la région

    L'Europe