Publier vos produits
Fancoil SILENCE EGWW
Fancoil SILENCE EGWW
    Emmeti SPA

    Fancoil SILENCE EGWW

    4.6 sur 5 étoiles4.6(26 Avis)
    Traduit par Google,
    Le ventilo-convecteur SILENCE « EGWW » pour la climatisation estivale et hivernale de petits environnements résidentiels, avec installation sur la partie supérieure du mur. La structure en ABS au design innovant permet une installation simple et rapide. L'échangeur de chaleur est composé d'une tuyauterie en cuivre avec des ailettes en aluminium à persiennes pour une excellente efficacité et une capacité de chauffage également assurée par un filtre d'admission d'air, qui empêche celui-ci de se boucher et la diffusion de poussières dans l'environnement. Le ventilateur tangentiel avec moteur à courant alternatif, configuré pour obtenir une efficacité et un silence élevés dans les trois vitesses disponibles, assure une excellente distribution de l'air à travers un volet motorisé relatif.
    Spécification
    • The SILENCE “EGWW” is equipped with a thermoregulator for displaying, through a special display on the front panel, the operating status of the electric fan and the on / off timer. The afore-mentioned settings are easy to perform by the user via the IR remote control supplied or the optional wired command, which is supplied separately. Also on the thermoregulator board are available: - A dip switch to activate the air destratification function - A dip switch to activate the minimum thermostat function (heating mode) - An input to manage the external on/off unit - An input to manage the window contact - A 230V ~ output to the electric valve of the water flow in the unit.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Emmeti_Silence_EGWW
    • Famille de produitsTerminals Air Unit
    • Groupe de produitsSilence EGWW
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-18
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Matériel secondaireCuivre
    • Conçu enChine
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
    • Code Uniclass 2015Pr_70_65_03_29
    • Description de l'Uniclass 2015Fan coil units
    • Code CSI MasterFormat 201423 82 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fan Coil Units