Publier vos produits
Modular Firstbox High Temperature
Modular Firstbox High Temperature
Modular Firstbox High Temperature
Modular Firstbox High Temperature
    Emmeti SPA

    Modular Firstbox High Temperature

    Traduit par Google,
    Permet de créer des systèmes avec des zones à haute température (radiateurs, ventilo-convecteurs) en assemblant un ou plusieurs modules selon les besoins. Outre l'offre standard de modules en boîte pré-assemblés, des modules individuels sont également disponibles qui peuvent être utilisés pour construire le système de distribution le plus adapté à vos besoins. Le collecteur de distribution peut être alimenté de gauche à droite et les branches peuvent être dirigées vers le haut ou vers le bas. Le collecteur ouvert installé en amont des modules de distribution de zone sépare hydrauliquement le circuit primaire des circuits secondaires. Les clapets anti-retour sur les modules individuels empêchent la recirculation et les courants de Foucault qui maintiennent les bornes chaudes et les circuits d'alimentation des systèmes de plancher de pompe non fonctionnels. Pour exclure les circuits individuels avec des pompes arrêtées, il doit y avoir des têtes électrothermiques ou des vannes de zone directement connectées aux collecteurs de distribution. Dans les modules avec régulation climatique électronique, la gestion automatique de la zone basse température individuelle est effectuée par le régulateur climatique qui est contrôlé par le thermostat et agit directement sur le servomoteur du mitigeur et exclut le circuit de zone avec le circulateur à l'arrêt. Grâce à l'utilisation de boîtiers électriques pour le câblage des circulateurs haute et basse température (non inclus) contrôlés par des thermostats de zone, le fonctionnement du système peut être automatisé.
    Spécification
    • Modular distribution system  with circulation pumps and open collector which allows the construction of high temperature zone systems.

      The system consists of:
      - Open collector
      - Distribution manifolds
      - Wilo Yonos PARA RS 25/6 electric circulators
      - Control thermometers
      - Manual air vent valve
      - Loading / unloading taps

      Technical data:
      - Maximum distribution manifold temperature: 90 ° C
      - Maximum pressure: 10 bar
      - Δpmax on the primary circuit: 1 barpmax on the primary circuit: 1 bar

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Modular_Firstbox_H
    • Famille de produitsDistribution groups
    • Groupe de produitsModular Firstbox
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2018-04-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Code Uniclass 2015Ss_55_70
    • Description de l'Uniclass 2015Water distribution and supply systems
    • Code CSI MasterFormat 201435 20 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
    • Code CSI UniFormat IID3090
    • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment