Publier vos produits
Gerpex -Type elbow fitting with chromed copper pipe
Emmeti SPA

Gerpex -Type elbow fitting with chromed copper pipe

Traduit par Google,

Les raccords à sertir Gerpex Emmeti ont été conçus pour être installés avec la technique de sertissage. Ce type de joint connaît un succès grandissant du fait de son extrême simplicité et de sa rapidité de pose. L'étanchéité hydraulique et mécanique est garantie par le profil de montage spécial et le double joint torique. Le raccord, après pressage, produit un joint avec des caractéristiques de stabilité et de durabilité maximales qui le rendent particulièrement adapté aux installations sous voie.


Spécification
  • TYPE ELBOW FITTING WITH CHROMED COPPER PIPE

    Technical water fitting (not suitable for sanitary installations). Maximum working temperature 95 ° C and maximum pressure 10 bar. 

    Available sizes 16 X Ø 15 (L 165,5 mm).

Spécifications techniques
  • Réference unique.gerpex_elbow_copper_pipe
  • Famille de produitsFittings
  • Groupe de produitsGerpex fittings
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-07-18
  • Numéro d'édition3
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireCuivre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Nom UNSPSCPlumbing connectors
  • Code UNSPSC40141720
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_63_23
  • Description de l'Uniclass 2015Cross-linked polyethylene (PE-X) pipes and fittings
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING