Publier vos produits
Gerpex Multi-Layer Insulated
Emmeti SPA

Gerpex Multi-Layer Insulated

Traduit par Google,

Gerpex est le système Emmeti moderne et efficace utilisé pour construire des systèmes de chauffage et sanitaires avec des tuyaux multicouches, en polyéthylène réticulé (PEX) et en aluminium, et des raccords spéciaux.
Le système Gerpex est un système adapté pour :
- Système de chauffage
- Systèmes de climatisation à eau glacée
- Système hydraulique
- Système d'air comprimé
La large gamme de raccords et les différentes options de fixation font du Système Gerpex un produit complet et d'une grande fiabilité.
Les tuyaux du système Gerpex sont conformes à la norme DM174 (convient à l'eau potable / loi italienne).

Spécification
  • Gerpex multilayer insulated piping systems for water supply, heating, cooling, refrigerating and air compressed
    Manufactured and certifed by leading international bodies in compliance with UNI EN ISO 21003, according to the classes of use 2 and 5 for the transport of fuids at a maximum pressure of 10 bar and peak temperatures of 95°C.


    The Gerpex multilayer consists of 6 layers:
    - Cross-linked polyethylene inner pipe (PE-Xb)
    - Bonding layer connecting the inner pipe to aluminium pipe
    - Butt-welder aluminium pipe, thickness min 0,3 mm
    - Bonding layer connecting the outer pipe to aluminium pipe
    - Cross-linked polyethylene inner pipe (PE-Xb), dimension 16-32
    - Closed- cell expanted plyethylene, coveres with a film in extruded LD-PD (insulating sheath)

    Technical data:
    - Classes of application (UNI ISO 21003): 2/10 bar, 5/10 bar
    - Maximum operating temperature: 95°C
    - Maximum operating pressure: 10 bar
    - Coefficient of linear expansion: 0,026 mm/m °C
    - Therminal conductivity: 0.45 W/m °C
    - Fire reaction class: EL (EN 13501-1)

    Technical data of insulating sheath:
    - Material: closed- cell expanted plyethylene, coveres with a film in extruded LD-PD
    - Therminal conductivity: ≤ 0.040 W/mK (UNI EN ISO 8497)
    - Fire reaction class: CL-S1-d0-d2 (EN 13501-1)
    - Thickness of covering: compliant with attachment B- TAB 1 of President Decree 412/93

    Dimensions available:

    16x2 –100 meters with insulation thickness 6 mm
    20x2 - 50 meters with insulation thickness 6 mm
    20x2- 50 meters with insulation thickness 6 mm
    20x2- 50 meters with insulation thickness 9 mm
    26x2- 50 meters with insulation thickness 9 mm
    32x3- 25 meters with insulation thickness 9 mm

Spécifications techniques
  • Réference unique.gerpex_insulated_pipe
  • Famille de produitsMultilayer Pipe
  • Groupe de produitsGerpex
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-07-30
  • Numéro d'édition3
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Description de l'Uniclass 2015Plumbing
  • Code CSI MasterFormat 201422 10 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Piping
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING