Publier vos produits
SINTESI thermostat
Emmeti SPA

SINTESI thermostat

Traduit par Google,

Thermostat électronique à écran tactile rétro-éclairé avec installation murale, conçu pour réguler la température ambiante aussi bien dans
mode chauffage (hiver) et mode climatisation (été).
Le clavier se compose de deux icônes situées en bas de l'écran tactile (écran tactile). Disponible en versions avec alimentation secteur ou batterie.

Spécification
  • Backlit electronic touch screen thermostat with wall installation, designed for adjusting the room temperature both in heating mode (winter) and in air conditioning mode (summer). The keyboard consists of two icons located at the bottom of the touch sensitive display (touch screen). Technical data: Fixing: to the wall or to cover on a standard 503 box Operating modes: summer / winter / off Type of regulation: ON / OFF or proportional Differential: 0.1 ÷ 1 ° C Settable setpoint: 2 ÷ 50 ° C Measured temperature resolution: 0.1 ° C Measurement accuracy: 0.5 ° C Antifreeze temperature (excludable): 1 ÷ 50 ° C Keypad lock with password to prevent changes by unauthorized persons Operating temperature: 0 ÷ 50 ° C Storage temperature: -10 ÷ 65 ° C Operating humidity: 20% ÷ 90% RH non condensing Degree of protection: IP40 Delegated Regulation (EU) n. 811/2013; annex IV-3: - Class of the temperature control device: Class 4; Class IV - Contribution of the temperature control device to seasonal space heating energy efficiency in%: 2% Electrical data: Power supply: 230Vac (-15% ÷ + 10%) 50 / 60Hz, maximum consumption: 6 VA / 230Vac or 2 x 1,5 V battery Touch screen with multicolor backlight (can be deactivated) Relay capacity at 250 Vac: 5 A
Spécifications techniques
  • Réference unique.Thermostat_SINTESI
  • Famille de produitsTemperature Controls
  • Groupe de produitsSintesi
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)85
  • Largeur (mm)125
  • Profondeur (mm)26
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Panneaux de contrôle - Thermostats
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Instrumentation and Control for HVAC
  • Numéro OmniClass23-27 15 23
  • Titre OmniClassHVAC Controls

Disponibilité de la région

L'Europe