Publier vos produits
Premium Bali Series Thatched Roofs
Premium Bali Series Thatched Roofs
Premium Bali Series Thatched Roofs
Premium Bali Series Thatched Roofs
    Endureed

    Premium Bali Series Thatched Roofs

    Traduit par Google,

    Enraciné dans l'architecture balinaise

    Inspirée des toits de chaume à plusieurs niveaux que l'on retrouve dans les temples et les stations balnéaires de Bali, la toiture de chaume balinaise se caractérise par la profondeur, les jeux d'ombre et un rythme paisible. Son profil adoucit la ligne du toit, lui conférant un aspect organique et harmonieux, à l'image de l'équilibre propre à l'architecture traditionnelle d'Asie du Sud-Est.

    Conçu pour susciter calme et connexion au lieu, Bali confère un caractère raffiné et immersif aux espaces dédiés à la retraite et à l'expérience. Sa composition met l'accent sur la texture visuelle et le mouvement naturel, créant une atmosphère à la fois ancrée, sereine et intemporelle.

    Spécification
    • Endureed is a premier provider of synthetic thatch roofing designed to replicate the beauty of natural thatch with unmatched performance and longevity. Ideal for resorts, theme parks, zoos, and luxury residences, Endureed’s artificial thatch products offer the authentic look of natural thatch without the maintenance, fire risk, or weather damage.

      Their collection includes multiple thatch roofing systems, such as Reed thatch, Palm thatch, and Tropical thatch, all engineered for extreme wind resistance, UV protection, and long-term durability. Endureed products are Class A fire-rated, pest-resistant, and built to withstand harsh climates while maintaining their aesthetic appeal for decades.

      With a focus on eco-friendly roofing, Endureed uses recyclable materials and supports sustainable construction through low-maintenance, environmentally responsible roofing systems. Their solutions are perfect for hospitality design, outdoor pavilions, amusement parks, and themed environments that demand a natural look with industrial-grade strength.

      Whether you’re installing a palapa roof, cabana roofing, or custom synthetic thatch panels, Endureed delivers long-lasting roofing solutions backed by extensive warranties and global project support. Trusted by architects and designers worldwide, Endureed redefines what’s possible with thatched roofing alternatives that combine authenticity and performance.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bali
    • Famille de produitsThatch Roofing
    • Groupe de produitsPremium Collections
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-29
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Code ETIMEG019610
    • Nom ETIMRoofing materials
    • Code Uniclass 2015Ss_30_40_92
    • Description de l'Uniclass 2015Thatch roof covering systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 33 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Thatched Roofing
    • Numéro OmniClass23-13 39 29 11
    • Titre OmniClassThatched Roofing