Publier vos produits
Premium Capetown Series Thatched Roofs
Premium Capetown Series Thatched Roofs
Premium Capetown Series Thatched Roofs
Premium Capetown Series Thatched Roofs
    Endureed

    Premium Capetown Series Thatched Roofs

    Traduit par Google,

    Inspiré par les traditions sud-africaines

    Inspiré des toits de chaume traditionnels d'Afrique du Sud, le style Capetown se caractérise par des bordures plus lâches, des variations de fibres visibles et des bords adoucis. Contrairement aux chaumes taillés au cordeau, ce profil permet à la matière de s'exprimer individuellement, créant ainsi une surface de toit naturelle, expressive et volontairement irrégulière.

    Le Cap est souvent choisi lorsqu'un projet requiert une présence architecturale à la fois décontractée et affirmée, où la toiture doit s'inspirer de l'artisanat régional plutôt que d'une uniformité raffinée. Son caractère se prête bien aux lodges, aux espaces culturels et à une architecture touristique qui valorise l'authenticité, les textures et un lien fort avec le lieu, sans tomber dans l'ornementation ou un contrôle excessif.

    Spécification
    • Endureed is a premier provider of synthetic thatch roofing designed to replicate the beauty of natural thatch with unmatched performance and longevity. Ideal for resorts, theme parks, zoos, and luxury residences, Endureed’s artificial thatch products offer the authentic look of natural thatch without the maintenance, fire risk, or weather damage.

      Their collection includes multiple thatch roofing systems, such as Reed thatch, Palm thatch, and Tropical thatch, all engineered for extreme wind resistance, UV protection, and long-term durability. Endureed products are Class A fire-rated, pest-resistant, and built to withstand harsh climates while maintaining their aesthetic appeal for decades.

      With a focus on eco-friendly roofing, Endureed uses recyclable materials and supports sustainable construction through low-maintenance, environmentally responsible roofing systems. Their solutions are perfect for hospitality design, outdoor pavilions, amusement parks, and themed environments that demand a natural look with industrial-grade strength.

      Whether you’re installing a palapa roof, cabana roofing, or custom synthetic thatch panels, Endureed delivers long-lasting roofing solutions backed by extensive warranties and global project support. Trusted by architects and designers worldwide, Endureed redefines what’s possible with thatched roofing alternatives that combine authenticity and performance.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.capetown
    • Famille de produitsThatch Roofing
    • Groupe de produitsPremium Collections
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-29
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Code Uniclass 2015Ss_30_40_92
    • Description de l'Uniclass 2015Thatch roof covering systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 33 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Thatched Roofing
    • Numéro OmniClass23-13 39 29 11
    • Titre OmniClassThatched Roofing