Publier vos produits
Pouf Puck
Pouf Puck
Pouf Puck
Pouf Puck
Pouf Puck
Pouf Puck
Pouf Puck
Pouf Puck
Pouf Puck
Pouf Puck
    Enea

    Pouf Puck

    4.5 sur 5 étoiles4.5(15 Avis)

    Avec une large variété de tapisseries et de finitions, Puck est une collection osée et moderne qui apporte une touche de couleur à chaque espace. La base est disponible avec roulettes, afin d’apporter du dynamisme au siège, ce qui en fait une pièce unique.

    Le pouf Puck a une base en aluminium poli ou laqué dans une de nos couleurs, et peut être avec ou sans roulettes. L’assise est disponible en un ou deux tissus, afin de pouvoir mélanger un, deux ou trois tons dans le même pouf.

    Spécification
      • Base en aluminium injecté L-2630 UNE 38-263
      • Intérieur en mousse
      • UNE-EN 16139-2015
    Spécifications techniques
    • Réference unique.9501
    • Famille de produitsPuck
    • Groupe de produitsPuff
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-09-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)470
    • Largeur (mm)390
    • Profondeur (mm)390
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)6.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 11 00
    • Titre OmniClassCommercial Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (49)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (14)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (45)
    3.6 sur 5 étoiles 3.6 (8)