Publier vos produits
Porte-manteaux sur pied Caddy
Porte-manteaux sur pied Caddy
Porte-manteaux sur pied Caddy
Porte-manteaux sur pied Caddy
Porte-manteaux sur pied Caddy
Porte-manteaux sur pied Caddy
Porte-manteaux sur pied Caddy
Porte-manteaux sur pied Caddy
Porte-manteaux sur pied Caddy
Porte-manteaux sur pied Caddy
    Enea

    Porte-manteaux sur pied Caddy

    4.8 sur 5 étoiles4.8(16 Avis)

    Nos porte-manteaux de la collection Caddy sont élégants et minimalistes, ils apportent une touche casual à la décoration. En plus de la fonctionnalité, cette famille apporte une nuance de conception qui convient à tous les environnements. Porte-manteau mural ou porte-manteau sur pied traditionnel.

    Le porte-manteau sur pied Caddy, avec une structure en acier laqué, est disponible en 6 ou 8 crochets, en hêtre massif ou en polypropylène dans une de nos couleurs. Caddy permet ainsi de jouer avec des tons, des textures et des matériaux différents.

    Spécification
      • Structure métallique, à la fois la base sous forme de squircle et le tube rond de Ø50×2 mm, en acier laminé à froid
      • Cintres en bois massif de hêtre, vernis base polyuréthane, avec teinture, fond et finition naturelle, degré de brillance semi-mate avec traitement ultraviolet et anti-jaunissement, qualité E1
    Spécifications techniques
    • Réference unique.9531
    • Famille de produitsCaddy
    • Groupe de produitsCoat stand
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-09-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1700
    • Largeur (mm)412
    • Profondeur (mm)412
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePolypropylène
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)2.62
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Crochets & Fixations
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_17
    • Description de l'Uniclass 2015Coat racks
    • Code CSI MasterFormat 201410 57 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Hat and Coat Racks
    • Numéro OmniClass23-21 15 17
    • Titre OmniClassClothing Racks
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (49)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (14)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (45)
    3.6 sur 5 étoiles 3.6 (8)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (15)