Publier vos produits
CTC GSi 16

CTC GSi 16

Traduit par Google,
Pompe à chaleur à vitesse variable pour chauffage géothermique, de lac ou géothermique. Produit plus de 300 litres d'eau chaude. Très silencieux, 36 dB. Peut être contrôlé depuis un smartphone avec CTC Connect+. Certifié HP Keymak.
Spécification
  • 4-16kW 3x400V 50Hz. Can control two different heating systems. Highest energy class A +++
Spécifications techniques
  • Réference unique.gsi-16
  • Famille de produitsHeatpump
  • Groupe de produitsGround source heating
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1912
  • Largeur (mm)596
  • Profondeur (mm)673
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireCuivre
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)275
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
  • Classification IFCÉchangeur thermique
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_37_36
  • Description de l'Uniclass 2015Ground source heat pumps

Disponibilité de la région

L'Europe Asie