Publier vos produits
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser with Intuition Sensor Stainless Steel H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser with Intuition Sensor Stainless Steel H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser with Intuition Sensor Stainless Steel H1
Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser with Intuition Sensor Stainless Steel H1

    Tork Matic® Paper Hand Towel Roll Dispenser with Intuition Sensor Stainless Steel H1

    Traduit par Google,
    Le distributeur d'essuie-mains encastré Tork Matic® en acier inoxydable élégant s'adapte facilement à de nombreux distributeurs muraux d'essuie-mains pliés et de déchets, pour une utilisation avec un système d'essuie-mains en rouleau haute capacité. Bénéficiez d'une fonctionnalité optimale et d'une consommation réduite grâce à la distribution essuie-mains un par un, tout en offrant à vos clients un séchage des mains hygiénique et sans contact. Ce produit fait partie de la gamme Tork Image Design™.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.461222
    • Famille de produitsImage Line
    • Groupe de produitsHand Towel Roll
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)27
    • Largeur (pouces)18
    • Profondeur (pouces)8
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Description de l'Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 25
    • Titre OmniClassPaper Towel Dispensers