Publier vos produits
Tork Electronic Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H71
Tork Electronic Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H71
Tork Electronic Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H71

    Tork Electronic Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H71

    Traduit par Google,
    Le distributeur Tork Centerfeed, au design Performance, est une solution haute capacité idéale pour les environnements professionnels nécessitant l'essuyage des mains et des surfaces. Son débit illimité permet un essuyage rapide, chaque utilisateur prélevant la quantité nécessaire à sa tâche. Tork Performance représente la nouvelle génération de distributeurs pour l'essuyage professionnel. L'association optimale du distributeur et de la lingette optimise la productivité tout en réduisant le coût global d'utilisation. Le distributeur Tork® Centrefeed, au design Elevation, est une solution polyvalente haute capacité pour les environnements professionnels nécessitant l'essuyage des mains et des surfaces. Son débit illimité permet un essuyage rapide, chaque utilisateur prélevant la quantité nécessaire à sa tâche. Les distributeurs Elevation arborent un design fonctionnel et moderne.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.771728
    • Famille de produitsOther
    • Groupe de produitsHand Towel Roll
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)15.95
    • Largeur (pouces)12.32
    • Profondeur (pouces)9.32
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)9.94
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Description de l'Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 25
    • Titre OmniClassPaper Towel Dispensers