Publier vos produits
Tork Xpressnap® Stand Napkin Dispenser Gray N4

Tork Xpressnap® Stand Napkin Dispenser Gray N4

Traduit par Google,
Le distributeur de serviettes encastrable Tork Xpressnap® est la solution idéale pour les restaurants à service limité qui recherchent un distributeur compact sans compromis sur la capacité (13 cm). Discret, il distribue les serviettes une à une, améliorant ainsi l'hygiène et réduisant la consommation d'au moins 25 % par rapport aux distributeurs traditionnels.
Spécifications techniques
  • Réference unique.6334000
  • Famille de produitsSignature line
  • Groupe de produitsInterfold Dispenser Napkins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)24.5
  • Largeur (pouces)9.25
  • Profondeur (pouces)9.25
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)5
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_81_56
  • Description de l'Uniclass 2015Napkins