Publier vos produits
Image hero de marque

Au-dessus, la surface. En dessous, le système.

Une toiture plate devient une terrasse accessible lorsque la surface de circulation reste parfaitement de niveau et que tout ce qui la fait fonctionner trouve sa place en dessous. C'est exactement ce que montre ce détail : des dalles en grès cérame grand format posées sur les plots Pedestal, au-dessus de la membrane d'étanchéité, avec les réseaux techniques qui cheminent dans le vide.
Les plots réglables rattrapent les pentes du support et restituent un plan de niveau, tandis qu'en dessous la pente continue de guider l'eau vers l'évacuation. Entre la membrane et les dalles se forme un vide technique qui accueille câbles, gaines et canalisations — réseaux électriques, hydrauliques, d'irrigation et d'éclairage — ordonnés, protégés et accessibles à tout moment. Les profilés en aluminium renforcent les bords et répartissent les charges, pour une surface solide même avec les grands formats.
C'est un système qui travaille sur plusieurs niveaux :

Mise à niveau. La hauteur des plots se règle pour compenser les pentes et obtenir une surface de circulation parfaitement horizontale.
Vide technique visitable. L'espace accueille les réseaux et les canalisations, qui restent protégés et accessibles pour l'entretien et les interventions futures.
Ventilation et drainage. L'eau s'évacue par les joints et sur la membrane, l'air circule sous les dalles : la surface reste sèche et stable.
Pose à sec et réversible. Chaque dalle se soulève et se repositionne avec facilité, pour inspecter la membrane ou faire évoluer les réseaux ; en fin de vie, les composants se récupèrent et se réutilisent.
Protection de l'étanchéité. Le sol flotte au-dessus de la membrane et la protège du rayonnement solaire, du passage et des chocs thermiques, prolongeant sa durée de vie.

Ce que l'on foule, c'est la surface. Ce qui la rend possible, et la fait durer, c'est le système qui se trouve dessous. C'est là que nous apportons notre soutien : à ceux qui conçoivent et à ceux qui posent.