Publier vos produits
Trestle outdoor table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - oblong - 240x110x76 cm
Trestle outdoor table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - oblong - 240x110x76 cm
Trestle outdoor table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - oblong - 240x110x76 cm
Trestle outdoor table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - oblong - 240x110x76 cm
    Ethnicraft

    Trestle outdoor table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - oblong - 240x110x76 cm

    Traduit par Google,
    Alliant sophistication moderne et beauté naturelle, la table de jardin Trestle présente un élégant plateau oblong en béton reposant sur un solide piètement en teck recyclé ; deux matériaux reconnus pour leur robustesse et leur résistance aux intempéries. Le grain du bois apporte chaleur et authenticité, se mariant harmonieusement avec le béton pour un résultat équilibré. Que ce soit pour une garden-party ou un dîner intime à l'intérieur, la table Trestle deviendra la pièce maîtresse de vos réceptions. Grâce à ses deux options de configuration, personnalisez le piètement selon vos envies.

    Contactez Ethnicraft

    Spécifications techniques
    • Réference unique.11251-Trestle-outdoor-dining-table
    • Famille de produitsTrestle
    • Groupe de produitsDining Tables
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)76
    • Largeur (mm)110
    • Profondeur (mm)240
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Poids net (Kg)72.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText