Publier vos produits
Spindle bed - reclaimed teak - mattress 180x200 - without slats - 190x210x97 cm
Spindle bed - reclaimed teak - mattress 180x200 - without slats - 190x210x97 cm
Spindle bed - reclaimed teak - mattress 180x200 - without slats - 190x210x97 cm
    Ethnicraft

    Spindle bed - reclaimed teak - mattress 180x200 - without slats - 190x210x97 cm

    Traduit par Google,
    La collection Spindle s'inspire du rouet traditionnel et intègre des rayons parfaitement alignés à la tête de lit. Des pieds légèrement fuselés et des bords arrondis confèrent à cette magnifique collection de chambre une douceur et une sensualité incomparables. Le teck recyclé offre une finition véritablement unique à chaque pièce ; l'origine de chaque meuble fini à la main raconte une histoire à travers son matériau.

    Contactez Ethnicraft

    Spécifications techniques
    • Réference unique.14172-Spindle-bed
    • Famille de produitsSpindle
    • Groupe de produitsBeds
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)97
    • Largeur (mm)210
    • Profondeur (mm)190
    En rapport
    • Matériel principalBois de teck
    • Poids net (Kg)35
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Lits