Publier vos produits
PI bed - oak - Cloud fabric - mattress 160x200 - without slats - removable cover - 182x222x105 cm
PI bed - oak - Cloud fabric - mattress 160x200 - without slats - removable cover - 182x222x105 cm
PI bed - oak - Cloud fabric - mattress 160x200 - without slats - removable cover - 182x222x105 cm
    Ethnicraft

    PI bed - oak - Cloud fabric - mattress 160x200 - without slats - removable cover - 182x222x105 cm

    Traduit par Google,
    La collection PI rend hommage au design naturel en préservant la force, les courbes et les lignes originelles du bois. Des formes originales se révèlent dans cette finition élégante et raffinée, polie et légèrement imparfaite. Chaque pièce PI est finie à la main afin de respecter le caractère unique du bois. Le lit PI est doté d'une tête de lit capitonnée, créant un contraste subtil qui met en valeur la chaleur et le caractère du bois.

    Contactez Ethnicraft

    Spécifications techniques
    • Réference unique.52071-PI-bed
    • Famille de produitsPolished Imperfect
    • Groupe de produitsBeds
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)105
    • Largeur (mm)222
    • Profondeur (mm)182
    En rapport
    • Matériel principalChêne
    • Poids net (Kg)60
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Lits

    Produits similaires