Publier vos produits
Zahara outdoor pouf - Blue Stripe fabric - 50 x 50 x 45 cm
Zahara outdoor pouf - Blue Stripe fabric - 50 x 50 x 45 cm
    Ethnicraft

    Zahara outdoor pouf - Blue Stripe fabric - 50 x 50 x 45 cm

    Traduit par Google,
    La collection Zahara apporte chaleur, confort et une touche de fantaisie à vos espaces extérieurs. Inspirés par les nuances changeantes du Sahara, ces poufs arborent un passepoil distinctif et sont revêtus d'un tissu résistant aux intempéries, avec un rembourrage à séchage rapide. Conçus pour une utilisation polyvalente, ils peuvent servir de siège, de repose-pieds ou de table basse, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, et se prêtent à de multiples associations.

    Contactez Ethnicraft

    Spécifications techniques
    • Réference unique.20182-Zahara-outdoor-pouf
    • Famille de produitsZahara
    • Groupe de produitsPoufs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)45
    • Largeur (mm)50
    • Profondeur (mm)50
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Poids net (Kg)3.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés

    Produits similaires

    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (26)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (34)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (20)