Publier vos produits
N701 footstool - Chestnut leather - 70x70x43 cm
N701 footstool - Chestnut leather - 70x70x43 cm
    Ethnicraft

    N701 footstool - Chestnut leather - 70x70x43 cm

    Traduit par Google,
    Le canapé N701, au design accueillant, invite au confort et à la détente. Grâce à ses différents modules et dimensions, il offre une infinité de possibilités pour créer un espace unique. Imaginé par Jacques Deneef, il se décline en une multitude de couleurs et de matières, avec des configurations prédéfinies ou la liberté de le personnaliser.

    Contactez Ethnicraft

    Spécifications techniques
    • Réference unique.20294-N701-footstool
    • Famille de produitsN701
    • Groupe de produitsFootstools
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)43
    • Largeur (mm)70
    • Profondeur (mm)70
    En rapport
    • Matériel principalCuir
    • Poids net (Kg)10.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés

    Produits similaires

    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (26)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (34)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (20)