Publier vos produits
Revive bed - Sand linen - mattress 180x200 - without slats - removable cover - 188x214x109 cm
Revive bed - Sand linen - mattress 180x200 - without slats - removable cover - 188x214x109 cm
Revive bed - Sand linen - mattress 180x200 - without slats - removable cover - 188x214x109 cm
    Ethnicraft

    Revive bed - Sand linen - mattress 180x200 - without slats - removable cover - 188x214x109 cm

    Traduit par Google,
    Trouvez refuge dans le lit Revive, où confort et praticité se conjuguent. Sa tête de lit en lin, facilement amovible pour un nettoyage à sec, garantit un espace frais et accueillant. Les détails de surpiqûres ajoutent une touche d'élégance raffinée et créent un fond doux qui insuffle une douce sérénité à la chambre.

    Contactez Ethnicraft

    Spécifications techniques
    • Réference unique.21601-Revive-bed
    • Famille de produitsRevive
    • Groupe de produitsBeds
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)109
    • Largeur (mm)214
    • Profondeur (mm)188
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Poids net (Kg)72.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Lits