Publier vos produits
Roller Max desk - varnished mahogany - dark brown - pebble shape - 137x52x78 cm
Roller Max desk - varnished mahogany - dark brown - pebble shape - 137x52x78 cm
Roller Max desk - varnished mahogany - dark brown - pebble shape - 137x52x78 cm
    Ethnicraft

    Roller Max desk - varnished mahogany - dark brown - pebble shape - 137x52x78 cm

    Traduit par Google,
    La collection Roller Max se distingue par son design remarquable, notamment grâce à son effet de baguettes de bois empilées. Avec ses formes à la fois organiques et compactes, le bureau Roller Max s'adapte à tous les espaces : au centre d'une pièce, dans un coin ou près d'une fenêtre. Il apporte une touche chaleureuse et polyvalente à tout bureau à domicile, hôtel ou petit espace de vie.

    Contactez Ethnicraft

    Spécifications techniques
    • Réference unique.35027-Roller-Max-desk
    • Famille de produitsRoller Max
    • Groupe de produitsDesks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)78
    • Largeur (mm)52
    • Profondeur (mm)137
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Poids net (Kg)34.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau