Publier vos produits
Cena dining table - varnished oak - round 150x150x76 cm
Ethnicraft

Cena dining table - varnished oak - round 150x150x76 cm

Traduit par Google,
Baptisée d'après le mot italien signifiant « dîner », la table à manger Cena célèbre la beauté organique de la nature, transformant chaque repas en un moment de partage. Son piètement sinueux évoque les entrelacs complexes des racines et des branches, ancrant la pièce dans la poésie du monde naturel. Le plateau, quant à lui, s'inspire des motifs de Voronoï – que l'on retrouve par exemple dans les alvéoles d'une ruche ou les rayures d'une girafe – créant un jeu fascinant entre structure et spontanéité. Plus qu'une simple table à manger, Cena est un hommage sculptural à l'art de la nature.

Contactez Ethnicraft

Spécifications techniques
  • Réference unique.50213-Cena-dining-table
  • Famille de produitsMorpho by Tomorrowland
  • Groupe de produitsDining Tables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)150
  • Largeur (mm)150
  • Profondeur (mm)76
En rapport
  • Matériel principalChêne
  • Poids net (Kg)93
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables