Publier vos produits
PI wall mounted desk - varnished oak - 140 x 48 x 126 cm
PI wall mounted desk - varnished oak - 140 x 48 x 126 cm
    Ethnicraft

    PI wall mounted desk - varnished oak - 140 x 48 x 126 cm

    Traduit par Google,
    La collection PI rend hommage au design naturel en préservant la robustesse, les courbes et les lignes du bois. Des formes originales se révèlent dans cette finition élégante et raffinée, polie et légèrement imparfaite. Chaque pièce PI est finie à la main afin de respecter le caractère unique du bois. Le bureau mural PI est une solution pratique pour les petits espaces, idéal pour y poser un ordinateur portable et créer un espace de travail confortable à la maison.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.51348-PI-wall-mounted-desk
    • Famille de produitsPolished Imperfect
    • Groupe de produitsDesks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)126
    • Largeur (mm)140
    • Profondeur (mm)48
    En rapport
    • Matériel principalChêne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau