Publier vos produits
EBH District Cooling AC Ventilo-convecteur gainable haute pression
EBH District Cooling AC Ventilo-convecteur gainable haute pression
    Eurapo
    Archivé

    EBH District Cooling AC Ventilo-convecteur gainable haute pression

    UNITE GAINABLE HAUTE PRESSION, POUR REFROIDISSEMENT, 2 TUBES, PUISSANCE DE 5,18 kW A 28,04 kW. 


    Grâce à leurs ventilateurs à haute prévalence, les unités de thermoventilation à encastrer, séries EBH District Cooling, sont indiquées pour des installations horizontales, prévoyant une distribution gainée de l’air conditionné, dans des locaux grand volume. Les unités EBH District Cooling sont des appareils destinés au RAFRAÎCHISSEMENT d’espaces pour usage civil. Ils doivent être alimentés avec de l’eau froide et leur utilisation doit être conforme à leurs caractéristiques de performance respectives. “DISTRICT COOLING”: Echangeurs de chaleur avec un nombre réduit de circuits, adaptés pour les applications dans lesquelles l’écart thermique de l’eau est d’environ 9 °C.


    Spécification
    • CARACTÉRISTIQUES:
      • 6 FORMATS pour installation horizontale en faux plafond, dans des installations à 2 tubes.
      • HAUTE PREVALENCE On la recommande sur des installations gainées dont la pression statique externe peut atteindre jusqu’à 300 Pa.
      • STRUCTURE réalisée en tôle galvanisée, isolée à l’intérieur, présentant trois compartiments séparés et indépendants (bac, groupe de ventilation et filtre) pour faciliter les opérations de maintenance.
      BATTERIE version “District Cooling” (4 rangs pour les tailles 020÷050 et 5 rangs pour les tailles 06÷070) qui comportent un nombre réduit de circuits et conviennent donc aux applications où le saut thermique fait environ 9 °C.
      • RACCORDS HYDRAULIQUES REVERSIBLES On peut commander chaque unité avec raccords soit à droite (standard) soit à gauche; les raccords hydrauliques sont réversibles en chantier.
      • GROUPE DE VENTILATION Il prévoit un moteur 3 vitesses et deux ventilateurs centrifuges en tôle galvanisée. Tous les moteurs, avec protection IP44 Classe F, sont à condensateur permanent et sont équipés d’une protection thermique à réarmement automatique.
      • BAC DE RECUPERATION DU CONDENSAT réalisé en tôle galvanisée, il est muni de raccords de vidange sur les deux côtés.
      • FILTRE A AIR réalisé avec un matelas en fibres acryliques au polyester, plissé et protégé par une grille métallique. Ce filtre est facilement démontable et lavable. Classe de filtration G3.
      • TABLEAU ELECTRIQUE se composant d’une plaque à bornes avec bornes à visser, insérée dans une boîte de protection en ABS (IP30). Sur les formats 040, 050, 060 et 070, on a également prévu un relais pour l’alimentation des moteurs.
      • 4 ETRIERS fournis en dotation pour fixer l’unité au plafond en tôle galvanisée.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EBH-DC
    • Famille de produitsHigh pressure ducted units
    • Groupe de produitsEBH
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-08-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireCuivre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
    • Code Uniclass 2015EF_65_80
    • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-33 39 11
    • Titre OmniClassAir Conditioners