Publier vos produits
ESTEBH EC Ventilo-convecteur gainable haute pression
ESTEBH EC Ventilo-convecteur gainable haute pression
    Eurapo
    Archivé

    ESTEBH EC Ventilo-convecteur gainable haute pression

    UNITE GAINABLE HAUTE PRESSION, POUR REFROIDISSEMENT ET CHAUFFAGE, 2 ET 4 TUBES, PUISSANCE DE 3,75 kW A 25,36 kW. 


    Grâce à leurs ventilateurs à haute prévalence, les unités de thermoventilation à encastrer, séries ESTEBH, sont indiquées pour des installations horizontales, prévoyant une distribution gainée de l’air conditionné, dans des locaux grand volume. Les unités ESTEBH sont des appareils destinés au CHAUFFAGE et au RAFRAÎCHISSEMENT d’espaces pour usage civil, et ils ont été conçus pour des températures allant jusqu’à 75 °C. Ils doivent être alimentés avec de l’eau chaude ou froide et leur utilisation doit être conforme à leurs caractéristiques de performance respectives.

    Les unités ESTEBH sont disponibles avec des batteries “DISTRICT COOLING”: Echangeurs de chaleur avec un nombre réduit de circuits, adaptés pour les applications dans lesquelles l’écart thermique de l’eau est d’environ 9 °C.

    Spécification
    • CARACTÉRISTIQUES:
      • 5 FORMATS pour installation horizontale en faux plafond, dans des installations à 2 et à 4 tubes.
      • HAUTE PREVALENCE On la recommande sur des installations gainées dont la pression statique externe peut atteindre jusqu’à 300 Pa.
      • STRUCTURE réalisée en tôle galvanisée, isolée à l’intérieur, présentant trois compartiments séparés et indépendants (bac, groupe de ventilation et filtre) pour faciliter les opérations de maintenance.
      • BATTERIE à 2, 3 et 4 rangs, avec tubes en cuivre et ailettes en aluminium; batterie à 5 rangs disponible pour les formats 060 et 070. Jusqu’au format 050, toutes les batteries sont équipées de vannes de vidange de l’air. Uniquement sur les formats 060 et 070, une vanne de vidange de l’air est comprise dans le kit vannes (en option).
      • RACCORDS HYDRAULIQUES REVERSIBLES On peut commander chaque unité avec raccords soit à droite (standard) soit à gauche; les raccords hydrauliques sont réversibles en chantier.

      • GROUPE DE VENTILATION Il prévoit deux ventilateurs centrifuges en tôle galvanisée et le moteur est du type brushless (littéralement «sans balais») associé à un dispositif électronique spécial (inverter). L’inverter peut être géré par les thermorégulateurs qui, à l’aide d’un signal modulant (~0-10V), règlent le contrôle continu (0÷100%) des vitesses du ventilateur etou leure sélection manuelle (trois vitesses min-med-max selon le choix de l’utilisateur). Alimentation électrique: 230V±10%.

      • BAC DE RECUPERATION DU CONDENSAT réalisé en tôle galvanisée, il est muni de raccords de vidange sur les deux côtés.
      • FILTRE A AIR réalisé avec un matelas en fibres acryliques au polyester, plissé et protégé par une grille métallique. Ce filtre est facilement démontable et lavable. Classe de filtration G3.
      • TABLEAU ELECTRIQUE se composant d’une plaque à bornes avec bornes à visser, insérée dans une boîte de protection en en tôle galvanisée (IP20). Sur les formats 040, 050, 060 et 070, on a également prévu un relais pour l’alimentation des moteurs.
      • 4 ETRIERS fournis en dotation pour fixer l’unité au plafond en tôle galvanisée.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ESTEBH
    • Famille de produitsHigh pressure ducted units
    • Groupe de produitsEBH
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-02-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireCuivre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
    • Code Uniclass 2015EF_65_80
    • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-33 39 11
    • Titre OmniClassAir Conditioners