Publier vos produits
Fan-coil SV 228.1 AC
Fan-coil SV 228.1 AC
    Eurapo
    Archivé

    Fan-coil SV 228.1 AC

    VENTILO-CONVECTEURS AVEC HABILLAGE, POUR REFROIDISSEMENT ET CHAUFFAGE, 2 ET 4 TUBES, PUISSANCE DE 0,75 kW A 11,20 kW Unités verticales avec soufflage par le dessous et reprise d’air par le fond (SV) ou frontale (SV/AF), prévues pour installation en allège ou au sol (avec pieds, RAL 9003, pour SV). • Disponible en 11 tailles • grilles de soufflage orientables en 4 directions, realisées en ABS thermo-résistant • unités complètes de bac auxiliaire pour la récupération de condensats • système à 2 tubes: batteries à 2, 3 ou 4 rangs; dans les unités avec batteries à 2 ou 3 rangs, une résistance électrique peut être installée (2 tubes, 2 fils) • système à 4 tubes: batterie chaude à 1 rang peut être installée dans les unités avec batterie à 2 et 3 rangs • couleur standard: habillage blanc (RAL 9003) avec grilles et volets de couleur blanc RAL9016 L’habillage du modèle Sigma est réalisé en tôle peinte poudre époxy cuite au four, disponible dans tous les couleurs RAL, avec grilles et volets de couleur blanc en ABS thermorésistant (les grilles sont orientables en 4 différentes directions). Important: le filtre, à disparition totale mais toujours facilement accessible, est très robuste et résistant à l’usure. Les opérations de nettoyage peuvent être effectuées en temps très rapides. Pour rendre Sigma plus complet, Eurapo offre une vaste et complète gamme d’accessoires à partir des simples régulateurs électromécaniques et des vannes on/off aux systèmes plus avancés avec vannes modulantes et contrôle digital avec connexion par BUS. Sigma est également disponible avec batterie District Cooling: les batteries sont conçues avec un nombre de circuits adapté pour opérations avec écart thermique élevé de l’eau.
    Spécification
    • STRUCTURE PRINCIPALE La structure principale du ventilo-convecteur est constituée de deux côtés reliés au dos et d'un élément amovible (bac collecteur de condensation). L'épaisseur de la tôle galvanisée est de 8/10 mm jusqu'à la taille 218 et de 10/10 mm pour les suivantes. En correspondance avec les connexions de la batterie, la forme des trous latéraux est telle qu'elle empêche les collecteurs de se déformer à cause de la torsion résultant du serrage (dispositif anti-torsion) . Les éléments de la structure interne sont entièrement recouverts d’un matériel isolant thermique à cellules fermées. Le bac de récupération des condensats, complètement isolé, peut être démonté indépendamment des autres composants et est efficace à la fois verticalement et horizontalement. L'eau de condensation et de ventilation sont évacuées latéralement, à droite ou à gauche, au moyen d'un collecteur d'échappement d'un diamètre extérieur de 20 mm. ECHANGEURS Les échangeurs sont du type aileté avec tubes en cuivre et ailettes en aluminium bloquées aux tubes par expansion mécanique. Les batteries peuvent être facilement démontées et tournées de 180°, pour deplacer les connections hydrauliques de droite (standard) à gauche. Tous collecteurs sont pourvus de petites vannes de vidange d’air qui permettent en toutes positions de dégager l’air ou l’eau du circuit. Les connections sont 1/2” G femelle. Pression maximale d’exercice (sans vanne): 16 bar. Température min/max de l'eau: 5/85 °C. GROUPE DE VENTILATION Le moteur à un et deux arbres pour les applications centrifuges est monophasé avec un condensateur inséré en permanence et une protection thermique des enroulements. Les moteurs de taille 222 ÷ 328 sont à 6 vitesses. Les moteurs de taille 110 ÷ 220 sont à une seule vitesse. Grâce à un autotransformateur, 6 vitesses sont disponibles; trois sont connectés en standard et donnent les caractéristiques nominales. Le moteur et les volutes sont fixés sur un socle en tôle galvanisée (épaisseur 12/10 mm pour les tailles 110 ÷ 218 et 15/10 mm pour les tailles 220 ÷ 328): le moteur est logé dans un berceau spécial et fixé avec des appropriés supports anti-vibrations en caoutchouc. Chaque groupe de ventilation est dynamiquement équilibré pour minimiser le bruit et l’usure des composants; il est indépendant de la structure et peut être facilement retiré en enlevant les deux vis de fixation. Il est du type centrifuge, avec une volute (tailles 110 ÷ 114), avec deux volutes (tailles 216 ÷ 228.1) ou avec trois volutes (taille 328) en aluminium, directement calées sur l’arbre du moteur. Les volutes sont en tôle d'acier galvanisé. Tous les moteurs fonctionnent à 50/60 Hz. Alimentation: 230V ± 6%. BOÎTE ÉLECTRIQUE Le panneau électrique (CBL00) consiste en un boîtier en matière plastique auto-extinguible de classe V0, dans lequel se trouve un bornier électrique à 12 pôles. Le boîtier électrique est fixé sur le côté gauche (standard) de la structure interne et peut être déplacé vers la droite si les connexions hydrauliques doivent être inversées. Pour toutes les versions, le schéma de câblage fourni prévoit tous les accessoires électriques et les contrôleurs, intégrés ou muraux, liés à la configuration requise; le respect du schéma garantit l'exactitude fonctionnelle de la machine. FILTRE AIR Le filtre de type régénérable constitué de cellules de filtration en matérial non hygroscopique est contenu dans un cadre en tôle galvanisée et deux réseaux à mailles larges. Le filtre est placé dans la partie inférieure du ventilo-convecteur et il est amovible en agissant sur les crochets; il peut être régénéré par lavage avec eau et savon, séchage à l’air. Classe de filtration: G1. HABILLAGE L'habillage est en tôle peinte (8/10 mm d'épaisseur pour les tailles 110÷218 et 10/10 mm pour les tailles 220÷328) avec poudres époxy, séchées au four, RAL 9003. Il est fixé à la structure interne avec vis et arrêts de guide. Les grilles de refoulement standard sont mobiles et peuvent tourner sans outils dans les quatre directions. Ils sont en ABS blanc résistant à la chaleur, RAL 9016. Sur les côtés des grilles, deux portes en ABS résistant à la chaleur de la même couleur des grilles permettent l'accès d'un côté au boîtier électrique et de l'autre aux connexions hydrauliques. ACCESSORIES COUPLE DE PIEDS Les pieds de support (KCP) sont en métal peint. Chaque pied est composé de deux éléments: un élément de soutien, fixé à la structure interne pour garantir l’appui au sol, et un élément visible, peint dans la même couleur de l'habillage, fixé à l’élément porteur. Hauteur: 85 mm SOCLE AVEC PIEDS Le socle (KZL) se compose de deux pieds et d'une grille frontale en métal peint de la même couleur que l'habillage. Hauteur: 85 mm PANNEAU ARRIÈRE VERTICAL Le panneau arrière (PPV), en métal peint de la même couleur de l’habillage, est utilisé si l’appareil est placé avec la face arrière exposée. PRISE D'AIR EXTERNE VERTICALE La prise verticale d’aire extérieure (PAE/V, PAE/VM) est composée de deux pieds de support et d'un volet (manuel ou motorisé). Une grille frontale (en option) est disponible pour cacher le volet. VANNE DE RÉGULATION Un grand choix de vannes de régulation à 2 voies, ou 3 voies et 4 raccordements est disponible: VANNES D'ÉQUILIBRAGE ON / OFF 230V, ON / OFF 24V, MODULANT 0-10V (24V), VANNES D'ÉQUILIBRAGE indépendantes de la pression. En option, des vannes d'arrêt à bille à passage intégral peuvent être fournies pour couper le système en cas d'entretien (DT). Le bac auxiliaire de récupération des condensats est fourni en standard avec l'unité base. RÉSISTANCE Résistance électrique en acier inoxydable avec deux thermostats de sécurité (un avec réarmement automatique et un avec réarmement manuel) et un relais de puissance (CBL20). Selon le modèle choisi, différentes puissances sont disponibles pour les ventilo-convecteurs avec batterie à 2, 3 ou 4 rangs. POMPE ÉVACUATION CONDENSAT La pompe d'évacuation des condensats est utilisée lorsque l'évacuation des condensats est difficile ou impossible avec le système naturel (gravitation vers le bas) . Fonctions: - évacuation forcée de l'eau de condensation Caractéristiques techniques: - débit maxi 20 l / h - aspiration maxi: 3m - refoulement maxi: 10m - tension d'alimentation: 230V 50-60Hz - puissance: 14W - contact d'alarme: NC 8 A - 250V - niveaux de détection en mm: Démarrage: 16, Arrêt: 11, Alarme: 19 - protection thermique: (surchauffe): 115 ° C - niveau sonore à 1 m: 20 dB (A) - clapet anti-retour COULEURS SPÉCIALES Il est possible de demander une coloration spéciale RAL pour l'habillage. RÉGULATION Une large gamme de régulateurs est disponible: simples sélecteurs de vitesse, régulateurs à microprocesseur, régulation digitale OMNIBUS 360: Sondes qui peuvent être combinées avec microprocesseurs et OMNIBUS 360 - Sonde eau avec fonction de thermostat de température minimum ou fonction de commutation été / hiver - Sonde air en aspiration - Sonde air en refoulement (uniquement avec cartes OMNIBUS 360) pour signaler les alarmes de dysfonctionnement
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Fancoil-SV-228-1
    • Famille de produitsFan coils units
    • Groupe de produitsWith casing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireCuivre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
    • Code Uniclass 2015Pr_70_65_03_29
    • Description de l'Uniclass 2015Fan coil units
    • Code CSI MasterFormat 201423 82 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fan Coil Units
    • Numéro OmniClass23-33 33 11
    • Titre OmniClassFan Coil Units
    • Code CSI UniFormat IID3050
    • Titre CSI UniFormat IITerminal & Package Units