Publier vos produits
RES DSK Light cdu
TOSHIBA

RES DSK Light cdu

4.2 sur 5 étoiles4.2(15 Avis)
Traduit par Google,
Daiseikai Light est né de l'engagement des ingénieurs de Toshiba à offrir un confort idéal et personnalisé, en créant un environnement agréable, avec une attention particulière à la qualité de l'air. En fait, Daiseikai Light est équipé d'un ioniseur, capable d'attirer les particules de fumée, de poussière et de mauvaises odeurs qui restent dans l'air et de les éliminer. Combiné à la fonction d'auto-nettoyage et au revêtement spécial de la batterie Magic Coil, cet appareil garantit une circulation d'air saine, ainsi que les meilleures performances dans le temps. La gamme se compose de 6 tailles, de 2,5 kW à 7,0 kW, et a une plage de fonctionnement de -15°C en chauffage jusqu'à + 46°C en refroidissement, ce qui en fait le compagnon idéal pour chaque période de l'année. Daiseikai Light reflète les valeurs qui caractérisent la philosophie Natur32 de Toshiba : équipé de gaz R32 à faible GWP pour minimiser l'impact environnemental mais sans affecter les performances. Daiseikai Light, comme tous les produits Natur32, atteint des valeurs de performance élevées, avec SEER jusqu'à 7,30 (taille 18) et avec SCOP jusqu'à 4,60 (tailles 10 et 13) avec classe énergétique A ++ / A ++ (tailles 10 et 13 ) et A++/A+. Les fonctions Daiseikai Light sont conçues pour permettre à l'utilisateur d'atteindre un confort idéal et de réaliser des économies d'énergie : Fonction Comfort Sleep : permet d'économiser de l'énergie la nuit, contrôle automatiquement le débit d'air et éteint automatiquement l'appareil Fonction Power Select : limite la consommation maximale d'énergie et d'électricité à 100%, 75% ou 50%, pour ne pas penser au compteur en cas de fonctionnement simultané avec d'autres appareils Fonction Hi Power : accélère le refroidissement et le chauffage de la pièce Fonction ECO : ajuste automatiquement la pièce réglage de la température, afin d'économiser de l'énergie Fonction de préréglage : permet de définir le mode de fonctionnement préféré, afin de pouvoir le sélectionner à l'avenir Fonction silencieuse : pour augmenter le silence de l'unité intérieure Fonction silencieuse pour l'unité extérieure : pour réduire le niveau de puissance acoustique de l'unité extérieure Fonction On Demand Defrost : pour effectuer le dégivrage de l'unité extérieure dans des conditions météorologiques extrêmes Fonction Cheminée : permet de maintenir le ventilateur de nunité intérieure fonctionnant en continu pendant que le chauffage est éteint, pour faire circuler la chaleur d'autres sources à l'intérieur de la pièce Fonction antigel : permet de régler une température constante entre 5°C et 13°C avec une consommation d'énergie moindre ; parfait pour une utilisation à l'extérieur de la maison pour retrouver un climat agréable à votre retour Fonction 3D Air Flow : gère le flux d'air en 6 répartitions d'air différentes (disponible pour les tailles 18, 22, 24) De plus, depuis la télécommande, il est possible de régler le la programmation hebdomadaire et la minuterie quotidienne pour gérer le fonctionnement de l'unité à des moments précis de la journée. Les unités intérieures de Daiseikai Light sont disponibles aussi bien pour des combinaisons dans des systèmes monosplit que dans des systèmes multisplit (à l'exception de la taille 18). Même lorsque vous n'êtes pas chez vous, vous pouvez contrôler à distance votre climatiseur, grâce à l'application Toshiba Home AC Control, disponible sur Google Play et AppStore. Grâce à cette application, ce sera comme si vous aviez la télécommande Daiseikai Light sur votre smartphone et votre tablette. Vérifiez dans les données techniques les systèmes qui peuvent bénéficier de 65% de déductions fiscales et du compte thermique
Spécification
  • Main features Range consisting of 6 sizes - from 2.5 kW to 7.0 kW Equipped with ionizer High SEER and SCOP performance Energy class A ++ / A ++ in cooling and heating (sizes 10 and 13) and A ++ / A + (all others) Internal B-Code units for monosplit and multisplit systems (except size 18) Quiet: up to 22 dB (A) Modern design with LED indicators Magic Coil and Self-Cleaning Function Thermal account and tax deduction of 65% and 50% Wi-Fi remote control via App (optional - accessory sold separately)
Spécifications techniques
  • Réference unique.RES_DSK_Light_cdu
  • Famille de produitsHVAC - Residential: air to air
  • Groupe de produitsOutdoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-06-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné

Produits similaires

4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
2.3 sur 5 étoiles 2.3 (6)
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (6)