Publier vos produits
Ventilo-convecteur slim Sphera ESTESF EC
Eurapo
Archivé

Ventilo-convecteur slim Sphera ESTESF EC

MODELE SPHERA, POUR REFROIDISSEMENT ET CHAUFFAGE, 2 ET 4 TUBES, PUISSANCE DE 0,73 kW A 3,67 kW. 

Elégant, avec un design raffiné, très silencieux et compact, le ventilo-convecteur SPHERA a été conçu pour décorer les pièces et créer le confort idéal. Synthèse de exhaustivité et élégance, SPHERA est disponible pour installations en allège ou au sol et peut être couplé à tous les nouveaux thermostats EURAPO: des plus traditionnels de type mécanique ou avec microprocesseur, jusqu’aux thermostats les plus innovateurs avec technologie digitale, qui leur permet de pouvoir être intégrés aux systèmes Building Automation.

SPHERA est bien introduit dans l’expérience EURAPO, synonyme de fiabilité et de continue recherche technique et de design.

Spécification
  • Structure intérieure en tôle d’acier galvanisée complètement revêtue avec du matériel thermoisolant ayant caractéristiques d’autoextinction.

    Batterie pour installation à 2 tubes avec système antitorsion indépendant de la structure. Les raccordements hydrauliques sont normalement prévus à droite, mais sur demande il y a la possibilité d’avoir les raccordements à gauche. Tous les raccordements hydrauliques sont 1/2” femelle.

    Groupe de ventilation du type centrifuge, à deux turbines en aluminium, avec volutes en tôle d’acier galvanisée. Le groupe de ventilation est équilibré dynamiquement et indépendant de la structure intérieure. Dans le soubassement, un bac de condensat bien isolé est intégré.

    Le moteur est du type brushless (littéralement «sans balais») associé à un dispositif électronique spécial (inverter). L’inverter peut être géré par les thermorégulateurs qui, à l’aide d’un signal modulant (~0-10V), règlent le contrôle continu (0÷100%) des vitesses du ventilateur etou leure sélection manuelle (trois vitesses min-med-max selon le choix de l’utilisateur). Alimentation électrique: 230V±10%.

    Boîtier de connexion électrique placé dans une boîte en matériel plastique (ABS), sur le côté gauche de la structure intérieure, aisément extractible.

    Habillage extérieur en matériel plastique (ABS) en couleur blanc RAL 9003 standard.

    Panneau frontal en acier galvanisé époxy de la même couleur que l’habillage.

    Jeu de pieds du même matériel et de la même couleur que l’habillage.

    Disponible pour installations à 2 et 4 tubes, l’unité peut être utilisée pour le refroidissement et le chauffage, en 2 tailles (20-40).

    Corps déflecteurs de soufflage et grille de protection anti-intrusion en matériel plastique (ABS) thermorésistant.

    Filtre facilement démontable, composé d’une structure métallique avec la section filtrante en polypropylène à nid d’abeilles.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Sphera-ESTESF
  • Famille de produitsFan coils units
  • Groupe de produitsSphera
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Matériel secondaireCuivre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code Uniclass 2015Pr_70_65_03_29
  • Description de l'Uniclass 2015Fan coil units
  • Code CSI MasterFormat 201423 82 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fan Coil Units
  • Numéro OmniClass23-33 33 11
  • Titre OmniClassFan Coil Units
  • Code CSI UniFormat IID3050
  • Titre CSI UniFormat IITerminal & Package Units