Publier vos produits
Etna®600 PIR Insulated sandwich panel
Europerfil

Etna®600 PIR Insulated sandwich panel

Traduit par Google,
Etna®600 PIR est un panneau sandwich isolant en polyisocyanurate (PIR) double peau autoportant pour revêtement mural, avec face extérieure lisse et système de joint de fixation caché. Épaisseurs de 40 mm à 60 mm. Largeur couverture 600 mm. Couleurs et revêtements à choisir en fonction de l'environnement. Demandez le guide des couleurs standard. Utilisé pour les murs architecturaux. Pose verticale et horizontale.
Spécification
  • Etna®600 PIR is a self-supporting double skin metal faced insulating polyisocyanurate (PIR) sandwich panel for wall cladding, with smooth external side and hidding fixing joint system. Thicknesses from 40 mm up to 60 mm. Cover width 600 mm (other Cover widths: 900 and 1000mm). Colours and coatings to be choosen according to the environment. Ask for Standard Colours Guide. Used for architectural walls. Vertical and horizontal installation. CE marking (EN 14509). Fire reaction Euroclase B-s1,d0. The panel is supplied with self-drilling screws and load distribution plates. Optional complements: omega transversal seal system in steel or extruded aluminium shell, longitudinal and transversal EPDM seals, roller and gauges for EPDM seal assembly, anchor clip.
Spécifications techniques
  • Réference unique.etna_600_pir
  • Famille de produitsFaçade sandwich panel
  • Groupe de produitsPIR-PUR Façade Sandwich Panel Hidden fixing
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-28
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)600
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePolyisocyanorate PIR
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCWall finishing materials
  • Code UNSPSC301615