Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
Eurobase®48 Self-supporting steel profile for wall cladding
Europerfil

Eurobase®48 Self-supporting steel profile for wall cladding

Traduit par Google,
Profilé en acier autoportant EUROBASE®48 pour revêtement mural (4.250.48) en façade simple ou sandwich. Profondeur du profil 48 mm. Couverture largeur 1000 mm. Épaisseur de 0,6 mm à 1,20 mm. en tôle d'acier galvanisée ou revêtue (EN 10169) dans les couleurs et revêtements standard Europerfil. Marquage CE (EN 14782). Pose de façade verticale et horizontale.
Spécification
  • EUROBASE®48 self-supporting steel profile for wall cladding (4.250.48) as simple or sandwich façade. Depth of profile 48 mm. Cover width 1000 mm. Thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. in galvanised or coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation. Optional complements: Polyethylene filler block, perforation is allowed for acoustic systems. Other materials, please contact Europerfil Technical Dept.
Spécifications techniques
  • Réference unique.eurobase_48_fs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)48
  • Largeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement